129309
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT 2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/2bolt_flanges/f2b_gt_i_asmtab.prj},{NB=129309},{SERIES=206},{BOD=2.4409},{SS=1-1/4},{SS1=1.250},{PN=129309},{DESCRIPTION=F2B-GT-104S},{LUBE=},{WEIGHT=2.5},{A=1-39/64},{A1=1.609},{B=5-9/16},{B1=5.563},{C=1-45/64},{C1=1.703},{D=4-19/32},{D1=4.594},{F=7/16},{F1=0.438},{H=1/2},{J=19/32},{J1=0.594},{L=2},{L1=2.000},{M=3-1/8},{M1=3.125},{N=1-9/16},{N1=1.563},{Z=1-21/32},{Z1=1.656},{PPATH=f2b_gt_i_templ.prj},{H1=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Grip Tight Two-Bolt Flange Inch Bore - GT Normal Duty 2 Bolt Flange Bearings
Bill of material
129309
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
1-1/4
1-1/4
인치
PN
Part No.
129309
129309
DESCRIPTION
Description
F2B-GT-104S
F2B-GT-104S
A
1-39/64
1-39/64
인치
B
5-9/16
5-9/16
인치
C
1-45/64
1-45/64
인치
D
4-19/32
4-19/32
인치
F
Bolt Diameter
7/16
7/16
인치
H
1/2
1/2
인치
J
19/32
19/32
인치
L
2
2
인치
M
3-1/8
3-1/8
인치
N
1-9/16
1-9/16
인치
Z
1-21/32
1-21/32
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청