129345
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT 2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/2bolt_flanges/f2b_gtez_pcr_asmtab.prj},{NB=129345},{SERIES=206},{BOD=62.0},{SS=30},{PN=129345},{DESCRIPTION=F2B-GTEZ-30M-PCR},{LUBE=},{WEIGHT=0.57},{A=40.9},{B=142.1},{C=46.4},{D=116.7},{F=M10},{FMAJ=17.25},{FMIN=10.80},{H=15.5},{J=13.9},{L=50.8},{M=81.4},{Z=45.2},{INFO=Infotext},{PPATH=f2b_gtez_pcr_trmpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Grip Tight Two-Bolt Flange - Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert Metric Bore - GTEZ Normal Duty Polymer Housed 2 Bolt Flange Bearings
Bill of material
129345
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
30
30
mm
PN
Part no.
129345
129345
DESCRIPTION
Description
F2B-GTEZ-30M-PCR
F2B-GTEZ-30M-PCR
A
40.9
40.9
mm
B
142.1
142.1
mm
C
46.4
46.4
mm
D
116.7
116.7
mm
F
Bolt Diameter
M10
M10
H
15.5
15.5
mm
J
13.9
13.9
mm
L
50.8
50.8
mm
M
81.4
81.4
mm
Z
45.2
45.2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청