카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Grip Tight Medium Duty Two-Bolt Flange Metric Bore - GTM Medium Duty 2 Bolt Flange Bearings
Bill of material
129370
SERIES
Series
207
SS
Shaft Size
30 mm
PN
Part no.
129370
DESCRIPTION
Description
F2B-GTM-30M
A
41.3 mm
B
155.6 mm
C
45.2 mm
D
130.2 mm
F
Bolt Diameter
M12
H
14.3 mm
J
13.9 mm
L
58.3 mm
M
95.3 mm
N
46.8 mm
Z
44.8 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드