129266
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/pillow_blocks/p2b_gtez_shcr_asmtab_i.prj},{NB= 129266},{SERIES=206},{SS=1-1/4},{WEIGHT=2.6},{SS1=1.250000},{PN=129266},{DESCRIPTION=P2B-GTUEZ-103-SHCR},{LUBE=},{BOD=2.4409},{A=1-39/64},{A1=1.609},{B=6-1/4},{B1=6.250},{C=1-1/4},{C1=1.250},{DMIN=4-17/64},{DMIN1=4.266},{DMAX=5},{DMAX1=5.000},{F=1/2},{G=15/16},{G1=0.938},{H=19/32},{H1=0.594},{J=3-3/16},{J1=3.188},{L=2},{L1=2.000},{M=1-11/16},{M1=1.688},{R=17/32},{R1=0.531},{S=1-5/64},{S1=1.078},{Z=1-1/32},{Z1=1.031},{INFO=Infotext},{PPATH=p2b_gtez_shcr_templ_i.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Grip Tight Two-Bolt Pillow Block - Stainless Housing, Corrision Resistant Insert Inch Bore - GTEZ Normal Duty Stainless Steel Housed Pillow Blocks
Bill of material
129266
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
1-1/4
1-1/4
인치
PN
Part No.
129266
129266
DESCRIPTION
Description
P2B-GTUEZ-103-SHCR
P2B-GTUEZ-103-SHCR
A
1-39/64
1-39/64
인치
B
6-1/4
6-1/4
인치
C
1-1/4
1-1/4
인치
DMIN
Dmin
4-17/64
4-17/64
인치
DMAX
Dmax
5
5
인치
F
Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
G
15/16
15/16
인치
H
19/32
19/32
인치
J
3-3/16
3-3/16
인치
L
2
2
인치
M
1-11/16
1-11/16
인치
R
17/32
17/32
인치
S
1-5/64
1-5/64
인치
Z
1-1/32
1-1/32
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청