069671
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Imperial Spherical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/imperial/f34_ip_li_asmtab.prj},{NB=069671},{SS=3},{SS1=3.000000},{PN=069671},{DESCRIPTION=F4R-IP-300L},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Labyrinth Seal},{ST1=2},{A=3-1/2},{A1=3.5000000},{B=9-1/4},{B1=9.2500000},{C=3-13/16},{C1=3.8125000},{D=5-9/16},{D1=5.5625000},{DD=7-7/8},{DD1=7.8750000},{E=2-25/64},{E1=2.390625},{F=3/4},{F1=0.7500000},{H=3/4},{H1=0.7500000},{J=6-1/4},{J1=6.2500000},{L=4-9/32},{L1=4.2812500},{P=5/16},{P1=0.312500},{X=1/4},{X1=0.250000},{Y=0.025},{Z=3-15/32},{Z1=3.468750},{BORE=5.1181},{PPATH=f4r_ip_hli_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Imperial - IP Flange - Round Labyrinth Seal - Imperial 3 & 4 Bolt Round Flange Bearings
Bill of material
069671
SS
Shaft Size
3
3
인치
PN
Part No.
069671
069671
DESCRIPTION
Description
F4R-IP-300L
F4R-IP-300L
EF
Expansion Feature
Non-Expansion Type
Non-Expansion Type
ST
Seal Type
Labyrinth Seal
A
3-1/2
3-1/2
인치
B
9-1/4
9-1/4
인치
C
3-13/16
3-13/16
인치
D
5-9/16
5-9/16
인치
DD
7-7/8
7-7/8
인치
E
2-25/64
2-25/64
인치
F
Bolt Diameter
3/4
3/4
인치
H
3/4
3/4
인치
J
6-1/4
6-1/4
인치
L
4-9/32
4-9/32
인치
P
5/16
5/16
인치
X
Total Expansion
1/4
1/4
인치
Y
0.025
0.025
인치
Z
3-15/32
3-15/32
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청