069720
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Imperial Spherical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/imperial/f4s_ip_hci_asmtab.prj},{NB=069720},{SS=4},{SS1=4.0000},{BORE=7.0866},{PN=069720},{DESCRIPTION=F4S-IP-400R},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Contact Seal},{ST1=1},{A=4.82},{A1=4.820000},{B=9-1/4},{B1=9.250000},{C=5-5/64},{C1=5.078125},{D=7-39/64},{D1=7.609375},{F=7/8},{F1=0.875},{G=1-25/32},{G1=1.781250},{H=1-1/16},{H1=1.062500},{J=8-7/32},{J1=8.218750},{K=10-3/4},{K1=10.750},{L=6.15},{L1=6.15000},{N=4-45/64},{N1=4.703125},{P=3/8},{P1=0.375000},{X=3/8},{X1=0.3750},{Y=0.025},{Z=4-1/2},{Z1=4.500000},{PPATH=f4s_ip_hci_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Imperial - IP Pillow Block 4-Bolt Trident Seal - Imperial 4 Bolt Square Flange Bearings
Bill of material
069720
SS
Shaft Size
4
4
인치
PN
Part Number
069720
069720
DESCRIPTION
Description
F4S-IP-400R
F4S-IP-400R
EF
Expansion Feature
Non-Expansion Type
Non-Expansion Type
ST
Seal Type
Contact Seal
A
4.82
4.82
인치
B
9-1/4
9-1/4
인치
C
5-5/64
5-5/64
인치
D
7-39/64
7-39/64
인치
F
Bolt Diameter
7/8
7/8
인치
G
1-25/32
1-25/32
인치
H
1-1/16
1-1/16
인치
J
8-7/32
8-7/32
인치
K
10-3/4
10-3/4
인치
L
6.15
6.15
인치
N
4-45/64
4-45/64
인치
P
3/8
3/8
인치
X
Total Expansion
3/8
3/8
인치
Y
0.025
0.025
인치
Z
4-1/2
4-1/2
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청