071150
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Imperial Spherical Roller Bearings
Imperial E Type
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/imperial/imperiale/ep2b_ip_hci_asmtab.prj},{NB=071150},{SS=2-3/16},{SS1=2.187500},{TYPE=E},{PN1=071129},{PN2=071150},{DES1=EP2B-IP-203R},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Contact Seal},{ST1=1},{A=3.03},{A1=3.0300000},{B=9.62},{B1=9.6200000},{C=2.56},{C1=2.5600000},{DMIN=7.63},{DMIN1=7.6300000},{DMAX=7.88},{DMAX1=7.8800000},{F=5/8},{F1=0.6250000},{G=0.88},{G1=0.880000},{H=1.5},{H1=1.5000000},{J=5},{J1=5.000000},{L=3.50},{L1=3.5000000},{M=2.50},{M1=2.500000},{R=1.06},{R1=1.060000},{S=1.97},{S1=1.970000},{X=0.25},{X1=0.250000},{Y=0.025},{Z=2.6},{Z1=2.600000},{BORE=3.9370},{PPATH=ep2b_ip_hci_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Imperial - IP Pillow Block with Type E Dimensions 1-3/8 thru 2-3/16 inch 2-Bolt Trident Seal Expansion - Imperial/E 2 Bolt Piliow Block Bearings
Bill of material
071150
SS
Shaft Size
2-3/16
2-3/16
인치
TYPE
Expansion Type
Expansion
Non-Expansion
Expansion
Non-Expansion
PN
Part No.
071150
071150
DESCRIPTION
Description
EP2B-IP-203RE
EP2B-IP-203RE
ST
Seal Type
Contact Seal
A
3.03
3.03
인치
B
9.62
9.62
인치
C
2.56
2.56
인치
DMIN
Dmin
7.63
7.63
인치
DMAX
Dmax
7.88
7.88
인치
F
Bolt Diameter
5/8
5/8
인치
G
0.88
0.88
인치
H
1.5
1.5
인치
J
5
5
인치
L
3.50
3.50
인치
M
2.50
2.50
인치
R
1.06
1.06
인치
S
1.97
1.97
인치
X
Total Expansion
0.25
0.25
인치
Y
0.025
0.025
인치
Z
2.6
2.6
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청