072243
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Imperial Spherical Roller Bearings
Imperial E Type
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/imperial/imperiale/sef4b_ip_207_asmtab.prj},{NB=072243},{SS=3-3/16},{SS1=2.8125},{BORE=6.2992},{TYPE=N},{ST=Contact Seal},{ST1=1},{A=4.17},{A1=4.170000},{B=8.62},{B1=8.620000},{C=4.27},{C1=4.270000},{D=7.01},{D1=7.010000},{DD=9.91},{DD1=9.910000},{F=3/4},{F1=0.750},{G=0.96},{G1=0.960000},{H=1.31},{H1=1.310000},{J=7.49},{J1=7.490000},{K=9-1/2},{K1=8.5000},{L=5.00},{L1=5.00000},{N=4.17},{N1=4.170000},{P=0.10},{P1=0.100000},{X=0.25},{X1=0.2500},{Y=0.025},{Z=4.05},{Z1=4.050000},{PN1=072243},{PN2=072268},{DESC1=SEF4B-IP-303R},{PPATH=sef4b_ip_207_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Steel Imperial-HD Flange 4 Bolt with Type E Dimensions Non-Expansion 207-408 - Steel Imperial/E 4 Bolt Flange Bearing-Inch-207-408
Bill of material
072243
SS
Shaft Size
3-3/16
3-3/16
인치
DESCRIPTION
Description
SEF4B-IP-303R
SEF4B-IP-303R
TYPE
Expansion Type
Non-Expansion
Expansion
Non-Expansion
Expansion
PN
Part Number
072243
072243
EF
Expansion Feature
Non-Expansion
ST
Seal Type
Contact Seal
A
4.17
4.17
인치
B
8.62
8.62
인치
C
4.27
4.27
인치
D
7.01
7.01
인치
DD
9.91
9.91
인치
F
Bolt Diameter
3/4
3/4
인치
G
0.96
0.96
인치
H
1.31
1.31
인치
J
7.49
7.49
인치
L
5.00
5.00
인치
N
4.17
4.17
인치
P
0.10
0.10
인치
X
Total Expansion
0.25
0.25
인치
Y
0.025
0.025
인치
Z
4.05
4.05
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청