071878
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Imperial Spherical Roller Bearings
Imperial E Type
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/imperial/imperiale/sep2b_ip_204_308r_asmtab.prj},{NB=071878},{SS=2-3/4},{SS1=2.750000},{TYPE=N},{PN1=071878},{PN2=071899},{DESCRIPTIONS=SEP2B-IP-212R},{ST=Contact Seal},{ST1=1},{BORE=5.1181},{A=3.50},{A1=3.500},{B=11.63},{B1=11.630},{C=2.91},{C1=2.910},{DMIN=7.88},{DMIN1=7.880},{DMAX=9.62},{DMAX1=9.620},{F=3/4},{F1=0.750},{G=1.75},{G1=1.750},{H=1.88},{H1=1.880},{J=6.32},{JJ=6.320},{L=4.280},{L1=4.280},{M=3.125},{M1=3.125},{R=1.35},{R1=1.350},{S=2.15},{S1=2.150},{X=0.25},{X1=0.250},{Y=0.025},{Y1=0.025},{Z=3.47},{Z1=3.470},{PPATH=sep2b_ip_204_308r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Steel Imperial-HD Pillow Block 2-Bolt with Type E Dimensions Non-Expansion 204-308 - Steel Imperial/E 2 Bolt Pillow Block-Inch-204-308
Bill of material
071878
SS
Shaft Size
2-3/4
2-3/4
인치
TYPE
Type Selection
Non-Expansion
Expansion
Non-Expansion
Expansion
PN
Part No.
071878
071878
DESCRIPTION
Description
SEP2B-IP-212R
SEP2B-IP-212R
EF
Expansion Feature
Non-Expansion
ST
Seal Type
Contact Seal
A
3.50
3.50
인치
B
11.63
11.63
인치
C
2.91
2.91
인치
DMIN
7.88
7.88
인치
DMAX
9.62
9.62
인치
F
3/4
3/4
인치
G
1.75
1.75
인치
H
1.88
1.88
인치
J
6.32
6.32
인치
L
4.280
4.280
인치
M
3.125
3.125
인치
R
1.35
1.35
인치
S
2.15
2.15
인치
X
0.25
인치
Y
0.025
인치
Z
3.47
3.47
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청