072772
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Imperial Spherical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/imperial/isaf_pb_hyd_asmtab.prj},{NB=072772},{SS=10 7/16},{SS1=10.43750},{SERIES=056},{PN=072772},{DESCRIPTION=P4B056-ISAF-1007R HYD},{A=10.99},{A1=10.33},{A2=6.44},{B=34.25},{C=9.00},{DMIN=26.25},{DMAX=29.50},{E=5.50},{F=1.500},{G=3.25},{H=4.00},{J=20.12},{K=1.62},{L=14.28},{L2=14.98},{M=9.88},{P=23.88},{S=5.58},{S1=5.24},{X=0.38},{Z=0.03},{B2=7.20},{D2=18.56},{PPATH=imperiale/isaf_pb_hyd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
ISAF HYD - Imperial ISAF HYD Pillow Block Bearings
Bill of material
072772
SS
Shaft Size
10 7/16
10 7/16
mm
SERIES
Series
056
056
PN
Part No.
072772
072772
DESCRIPTION
Description
P4B056-ISAF-1007R HYD
P4B056-ISAF-1007R HYD
A
10.99
10.99
인치
A1
10.33
10.33
인치
A2
6.44
6.44
인치
B
34.25
34.25
인치
C
9.00
9.00
인치
DMIN
D MIN.
26.25
26.25
인치
DMAX
D MAX.
29.50
29.50
인치
E
5.50
5.50
인치
F
F Bolts
1.500
1.500
인치
G
3.25
3.25
인치
H
4.00
4.00
인치
J
20.12
20.12
인치
K
1.62
1.62
인치
L
14.28
14.28
인치
L2
14.98
14.98
인치
M
9.88
9.88
인치
P
23.88
23.88
인치
S
5.58
5.58
인치
S1
5.24
5.24
인치
X
0.38
0.38
인치
Z
0.03
0.03
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청