069483
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Imperial Spherical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/imperial/p2b_ip_hli_asmtab.prj},{NB=069483},{SS=4},{SS1=4.000000},{PN=069483},{DESCRIPTION=P2B-IP-400L},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Labyrinth Seal},{ST1=2},{A=4.82},{A1=4.8200000},{B=15-1/4},{B1=15.2500000},{C=3-29/32},{C1=3.9062500},{DMIN=10-5/8},{DMIN1=10.6250000},{DMAX=12-7/8},{DMAX1=12.8750000},{F=1},{F1=1.0000000},{G=2-1/4},{G1=2.250000},{H=2-7/16},{H1=2.4375000},{J=8-3/8},{J1=8.375000},{L=6.15},{L1=6.1500000},{M=4-1/4},{M1=4.250000},{R=1-41/64},{R1=1.640625},{S=3.17},{S1=3.170000},{X=5/16},{X1=0.312500},{Y=0.025},{Z=4-1/2},{Z1=4.500000},{BORE=7.0866},{PPATH=p2b_ip_hli_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Imperial -IP Pillow Block 1-1/8 thru 2-1/4 2-Bolt Inch Bore (Labyrinth Seal) - Imperial 2 Bolt Piliow Block Bearings
Bill of material
069483
SS
Shaft Size
4
4
인치
PN
Part No.
069483
069483
DESCRIPTION
Description
P2B-IP-400L
P2B-IP-400L
EF
Expansion Feature
Non-Expansion Type
Non-Expansion Type
ST
Seal Type
Labyrinth Seal
A
4.82
4.82
인치
B
15-1/4
15-1/4
인치
C
3-29/32
3-29/32
인치
DMIN
Dmin
10-5/8
10-5/8
인치
DMAX
Dmax
12-7/8
12-7/8
인치
F
Bolt Diameter
1
1
인치
G
2-1/4
2-1/4
인치
H
2-7/16
2-7/16
인치
J
8-3/8
8-3/8
인치
L
6.15
6.15
인치
M
4-1/4
4-1/4
인치
R
1-41/64
1-41/64
인치
S
3.17
3.17
인치
X
Total Expansion
5/16
5/16
인치
Y
0.025
0.025
인치
Z
4-1/2
4-1/2
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청