069367
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Imperial Spherical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/imperial/wstu_ip_i_asmtab.prj},{NB=069367},{SS=4},{SS1=4.00},{BORE=7.0866},{PN=069367},{DESCRIPTION=WSTU-IP-400R},{EF=Non-Expansion},{EF1=1},{ST=Contact Seal},{ST1=1},{A=4.82},{A1=4.820000},{B=12-9/16},{B1=12.5625},{C=2-1/16},{C1=2.06250},{D=7},{D1=7.000},{E=8-3/8},{E1=8.3750},{F=2-1/8},{F1=2.125},{G=2-1/16},{G1=2.0625},{H=2-1/8},{H1=2.125},{J=6},{J1=6.0000},{K=3-3/8},{K1=3.3750},{L=6.15},{L1=6.15000},{M=8-5/8},{M1=8.6250},{N=9-7/16},{N1=9.4375},{R=4-51/64},{R1=4.796875},{S=3.173},{S1=3.173000},{T=3-7/16},{T1=3.43750},{X=5/16},{X1=0.3125000},{Y=0.025},{Z=4-1/2},{Z1=4.500000},{PPATH=wstu_ip_i_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Imperial - IP Wide Slot Take-Up - Imperial Wide Slot Take-Up Bearings
Bill of material
069367
SS
Shaft Size
4
4
인치
PN
Part No.
069367
069367
DESCRIPTION
Description
WSTU-IP-400R
WSTU-IP-400R
EF
Expansion Feature
Non-Expansion
Non-Expansion
ST
Seal Type
Contact Seal
A
4.82
4.82
인치
B
12-9/16
12-9/16
인치
C
2-1/16
2-1/16
인치
D
7
7
인치
E
8-3/8
8-3/8
인치
F
Bolt Diameter
2-1/8
2-1/8
인치
G
2-1/16
2-1/16
인치
H
2-1/8
2-1/8
인치
J
6
6
인치
K
3-3/8
3-3/8
인치
L
6.15
6.15
인치
M
8-5/8
8-5/8
인치
N
9-7/16
9-7/16
인치
R
4-51/64
4-51/64
인치
S
3.173
3.173
인치
T
3-7/16
3-7/16
인치
X
Total Expansion
5/16
5/16
인치
Y
0.025
0.025
인치
Z
4-1/2
4-1/2
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청