744863
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Mono Blocks
PDNF and BLO
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/mono_and_plummer_blocks/pdnf_blo/blo_asmtab.prj},{NB=744863},{PN=744863},{DESCRIPTION=BLO 75 A KPL},{WEIGHT=70},{L=803},{LL1=400},{LL2=573},{LL4=90x18},{LL5=56x18},{V=140},{W=90},{SS=M20},{DD=75},{DD5=65},{A=556},{B=400},{C=460},{D=370},{E=330},{H=55},{J=245},{M=120},{EXP=NU 315 C3},{NONEXP=6315 C3},{LN=KM 15},{LW=MB 15},{RPM=4000},{PPATH=parts/blo_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
BLO-A KPL - Two-bearing Housings
Bill of material
744863
PN
Part Number
744863
744863
DESCRIPTION
Description
BLO 75 A KPL
BLO 75 A KPL
WEIGHT
Weight
70
70
kg
L
803
803
mm
LL1
l1
400
400
mm
LL2
l2
573
573
mm
LL4
l4
90x18
90x18
mm
LL5
l5
56x18
56x18
mm
V
140
140
mm
W
90
90
mm
SS
s
M20
M20
DD
d
75
75
mm
DD5
d5
65
65
mm
A
556
556
mm
B
400
400
mm
C
460
460
mm
D
370
370
mm
E
330
330
mm
H
55
55
mm
J
245
245
mm
M
120
120
mm
EXP
Expansion
NU 315 C3
NU 315 C3
NONEXP
Non-Expansion
6315 C3
6315 C3
LN
Locknut
KM 15
KM 15
LW
Lockwasher
MB 15
MB 15
RPM
Max. RPM
4000
4000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청