034730
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Polymer Sleeve Bearing
2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/polymer/2_bolt_flanges/p2b_psez_bolt_bodi_asmtab.prj},{NB=034730},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{PN=034730},{DESCRIPTION=F2B-PSEZ-104-P},{WEIGHT=0.78},{A=1-5/16},{A1=1.312500},{B=6-9/64},{B1=6.140625},{C=1-27/64},{C1=1.421875},{D=5-1/8},{D1=5.125000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=39/64},{H1=0.609375},{J=9/64},{J1=0.140625},{L=2},{L1=2.000000},{M=3-11/16},{M1=3.687500},{N=1-27/32},{N1=1.843750},{BOD=2.8240},{HN=10.000},{PPATH=p2b_psez_bolt_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
E-Z KLEEN Mounted Bearings PSEZ Polymer Sleeve Polymer Housed 2-Bolt Flange Inch Bore - Polymer Bearings
Bill of material
034730
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-1/4
1-1/4
인치
PN
Part Number
034730
034730
DESCRIPTION
Description
F2B-PSEZ-104-P
F2B-PSEZ-104-P
WEIGHT
Weight
0.78
0.78
lbs
A
1-5/16
1-5/16
인치
B
6-9/64
6-9/64
인치
C
1-27/64
1-27/64
인치
D
5-1/8
5-1/8
인치
F
Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
H
39/64
39/64
인치
J
9/64
9/64
인치
L
2
2
인치
M
3-11/16
3-11/16
인치
N
1-27/32
1-27/32
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청