034704
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Polymer Sleeve Bearing
Pillow Block
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/polymer/pillow_block/p2b_psez_bodi_asmtab.prj},{NB=034704},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{SS1=1.2500},{PN=034704},{DESCRIPTION=P2B-PSEZ-104-P},{WEIGHT=1.06},{A=1-5/16},{A1=1.3125},{B=6-37/64},{B1=6.578125},{C=1-7/8},{C1=1.875000},{DMIN=4-27/32},{DMIN1=4.843750},{DMAX=5-5/32},{DMAX1=5.156250},{F=1/2},{F1=0.4984},{G=23/32},{G1=0.71875},{H=23/32},{H1=0.718750},{J=3-13/16},{J1=3.81250},{L=2},{L1=2.0000},{M=1-7/8},{M1=1.87500},{BOD=2.83460},{HN=10.000},{PPATH=p2b_psez_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
E-Z KLEEN Mounted Bearings PSEZ Polymer Sleeve Polymer Housed Pillow Block Inch Bore - Polymer Bearings
Bill of material
034704
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-1/4
1-1/4
인치
PN
Part Number
034704
034704
DESCRIPTION
Description
P2B-PSEZ-104-P
P2B-PSEZ-104-P
WEIGHT
Weight
1.06
1.06
lbs
A
1-5/16
1-5/16
인치
B
6-37/64
6-37/64
인치
C
1-7/8
1-7/8
인치
DMIN
4-27/32
4-27/32
인치
DMAX
5-5/32
5-5/32
인치
F
Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
G
23/32
23/32
인치
H
23/32
23/32
인치
J
3-13/16
3-13/16
인치
L
2
2
인치
M
1-7/8
1-7/8
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청