065293
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Type C Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/type_c/p2b_c_asmtab.prj},{NB=065293},{SS=2-3/16},{SS1=2.18750},{TYPE=1},{PN1=065293},{PN2=087183},{DESCRIPTION1=P2B-C-203},{DESCRIPTION2=P2B-C-203E},{WEIGHT1=47},{WEIGHT2=49},{A=5-3/4},{A1=5.75000},{B=12},{B1=12.00000},{C=4},{C1=4.00000},{DMIN=9-5/16},{DMIN1=9.31250},{DMAX=10-3/16},{DMAX1=10.18750},{F=5/8},{F1=0.62500},{G=1-3/16},{G1=1.18750},{H=2-7/8},{H1=2.87500},{J=8},{J1=8.00000},{L=4-3/8},{L1=4.37500},{M=3-3/4},{M1=3.75000},{P=8},{P1=8.00000},{EXP=5/8},{PPATH=p2b_c_body_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Type C Pillow Block 2-Bolt Inch Bore - Type C Bearings
Bill of material
065293
SS
Shaft Size
2-3/16
2-3/16
인치
TYPE
Expansion Type
Gray Iron Non-Expansion
Gray Iron Expansion
Gray Iron Non-Expansion
Gray Iron Expansion
PN
Part Number
065293
065293
DESCRIPTION
Description
P2B-C-203
P2B-C-203
WEIGHT
Weight
47
47
lbs
A
5-3/4
5-3/4
인치
B
12
12
인치
C
4
4
인치
DMIN
9-5/16
9-5/16
인치
DMAX
10-3/16
10-3/16
인치
F
Bolt Diameter
5/8
5/8
인치
G
1-3/16
1-3/16
인치
H
2-7/8
2-7/8
인치
J
8
8
인치
L
4-3/8
4-3/8
인치
M
3-3/4
3-3/4
인치
P
8
8
인치
EXP
5/8
5/8
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청