023177
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Type K Tapered Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/type_k/p2_4_bolt_asmtab.prj},{NB=023177},{PN=023177},{SS1=2.187500},{BORE=4.625000},{A1=3.150000},{B1=11.000000},{C1=2.660000},{DMIN1=8.060000},{DMAX1=9.250000},{F1=0.625000},{G1=1.330000},{H1=1.500000},{J1=6.510000},{L1=3.750000},{M1=3.000000},{P1=6.950000},{R1=1.250000},{S1=1.880000},{EXP1=0.281250},{HF=1},{SS=2-3/16},{PNA=P2B-K-203R},{WEIGHT=24},{A=3.15},{B=11},{C=2.66},{DMIN=8.06},{DMAX=9.25},{E=N/A},{F=5/8},{G=1.33},{H=1.50},{J=6.51},{L=3.75},{M=3.00},{P=6.95},{R=1.25},{S=1.88},{T=.28},{CS=48200},{CD=8550},{RN=19},{RM=.41},{PDI=3.014},{EP=.004-.012},{CSS=3/8-16*3/4},{CST=290},{MH=C.I. ASTM A48 CLASS 30},{MC=4118 CASE CARB.},{MCU=4118 CASE CARB.},{MR=STEEL},{MRO=4118 CASE CARB.},{SM=5.60*}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Type K Pillow Block 2&4-Bolt Base Non-Expansion Inch Bore - Type K
Bill of material
023177
SS
Shaft Size
2-3/16
2-3/16
인치
PN
Part Number
023177
023177
PNA
Part Name
P2B-K-203R
P2B-K-203R
WEIGHT
Weight (approx)
24
24
lbs
A
3.15
3.15
인치
B
11
11
인치
C
2.66
2.66
인치
DMIN
8.06
8.06
인치
DMAX
9.25
9.25
인치
E
N/A
N/A
인치
F
Bolt Diameter
5/8
5/8
인치
G
1.33
1.33
인치
H
1.50
1.50
인치
J
6.51
6.51
인치
L
3.75
3.75
인치
M
3.00
3.00
인치
P
6.95
6.95
인치
R
1.25
1.25
인치
S
1.88
1.88
인치
T
.28
.28
인치
CS
Static Capacity
48200
48200
lbs
CD
Dynamic Capacity
8550
8550
lbs
RN
Rollers/Row No.
19
19
RM
Rollers/Row Mean Diameter
.41
.41
PDI
Pitch Diameter
3.014
3.014
인치
EP
End Play
.004-.012
.004-.012
인치
CSS
Collar Setscrews Size
3/8-16*3/4
3/8-16*3/4
CST
Collar Setscrews Torque
290
290
lbs
MH
Materials Housing
C.I. ASTM A48 CLASS 30
MC
Materials Cone
4118 CASE CARB.
MCU
Materials Cups
4118 CASE CARB.
MR
Materials Retainer
STEEL
MRO
Materials Rollers
4118 CASE CARB.
SM
Static Misalig
5.60*
5.60*
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청