SRA481BCN56C1.41A1SI1.125n/an/an/an/a0
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
quantis
Inch catalog
ILH Single
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/quantis/quantis_inch/ilh_single/ilh_sr_asmtab.prj},{NB=SRA481BCN56C1.41A1SI1.125n/an/an/an/a0},{SDISTD=1.1250},{SDIOPT=1.6250},{SDMSTD=25.0000},{SDMOPT=40.0000},{HISTD=1.3750},{HIOPT=1.3750},{HMSTD=35.0000},{HMOPT=35.0000},{H1=2.170},{UF=2.170},{SDI=1.575},{SDM=40.000},{IDNR=2},{PT=H},{US=48},{NCC='56C','140TC','180TC'},{NCC3='56C','140TC','180TC'},{N3PC='56C','140TC','180TC'},{N3PC3='56C','140TC','180TC'},{ICC='71D','80D','90D','100D','112D'},{ICC3='71D','80D','90D','100D'},{I3PC='80D','90D','100D','112D'},{I3PC3='80D','90D','100D'},{RS=1},{OC=B},{IC=C},{MT=N},{MF=56C},{RATIO=1.41},{MP=A1},{OSBT=S},{OSBD=I},{OSBDIA=1.125},{OFT=n/a},{OFD=n/a},{BT=n/a},{LTB=n/a},{LMRB=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
In-Line Helical Gear Reducer - Single Reduction - Quantis ILH
Bill of material
SRA481BCN56C1.41A1SI1.125n/an/an/an/a0
US
Unit Size
48
48
RS
Reduction Stage
Single
Single
OC
Output Configuration
Foot Mounted
Flange/Shaft Mounted
Foot Mounted
Flange/Shaft Mounted
IC
Input Configuration
Clamp Collar
3 Piece Coupled
Integral Gearmotor
Separate
Clamp Collar
3 Piece Coupled
Integral Gearmotor
Separate
MT
Motor Type/Input Shaft Dimension
NEMA
IEC
NEMA
IEC
MF
Motor Frame/Separate Group
56C
140TC
180TC
56C
140TC
180TC
RATIO
Ratio
MP
Mounting Position
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A1
A2
A3
A4
A5
A6
OSBT
Output Shaft Type
Single Extension Solid Shaft
Single Extension Solid Shaft
OSBD
Output shaft Bore Dimension
Inch
Metric
Inch
Metric
OSBDIA
Output Shaft/Bore Diameter
1.125
1.125
OFT
Output Flange Type
n/a
n/a
OFD
Output Flange Diameter
n/a
n/a
BT
Brake
n/a
n/a
LTB
Location of Terminal Box
n/a
n/a
LMRB
Location of Manual Release of Brakes
n/a
n/a
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청