MSW882CN140TC6.65A1SI2B141900n/aNo Braken/a0
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
quantis
Inch catalog
MSM
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/quantis/quantis_inch/msm/msm_asmtab.prj},{NB=MSW882CN140TC6.65A1SI2B141900n/aNo Braken/a0},{SDISTD=2.0000},{SDIOPT=2.7500},{SDMSTD=50.0000},{SDMOPT=70.0000},{HISTD=2.0000},{HIOPT=1.9375},{HMSTD=50.0000},{HMOPT=60.0000},{H1=3.150},{UF=3.150},{SDI=2.362},{SDM=60.000},{IDNR=4},{PT=M},{US=88},{NCC='140TC','180TC','210TC','250TC','280TC'},{NCC3='56C','140TC','180TC','210TC'},{NCC4='56C','140TC','180TC'},{NCC5='56C','140TC','180TC'},{N3PC='140TC','180TC','210TC','250TC'},{N3PC3='56C','140TC','180TC','210TC'},{N3PC4='56C','140TC','180TC'},{N3PC5='56C','140TC','180TC'},{RS=2},{OC=W},{IC=C},{MT=N},{MF=140TC},{RATIO=6.65},{MP=A1},{OSBT=S},{OSBD=I},{OSBDIA=2},{OFT=B14},{TAO=},{SCDO=},{SCDSD=0},{SCA=n/a},{BT=No Brake},{LTB=n/a},{LMRB=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Motorized Shaft Mounted Reducer - Quantis MSM
Bill of material
MSW882CN140TC6.65A1SI2B141900n/aNo Braken/a0
US
Unit Size
88
88
RS
Reduction Stage
Double
Triple
4 Stage
5 Stage
Double
Triple
4 Stage
5 Stage
OC
Output Configuration
Universal Housing
Universal Housing
IC
Input Configuration
Clamp Collar
3 Piece Coupled
Integral Gearmotor
Separate
Clamp Collar
3 Piece Coupled
Integral Gearmotor
Separate
MT
Motor Type/Input Shaft Dimension
NEMA
IEC
NEMA
IEC
MF
Motor Frame/Separate Group
140TC
180TC
210TC
250TC
280TC
140TC
180TC
210TC
250TC
280TC
RATIO
Ratio
MP
Mounting Position
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A1
A2
A3
A4
A5
A6
OSBT
Output shaft Bore Type
Single Extension Solid Shaft
Hollow Bore
Shrink Disc Coupling
Twin Tapered Bushing
Single Extension Solid Shaft
Hollow Bore
Shrink Disc Coupling
Twin Tapered Bushing
OSBD
Output shaft Bore Dimension
Inch
Metric
Inch
Metric
OSBDIA
Output Shaft/Bore Diameter
2.000
2.750
2.000
2.750
OFT
Output Flange Type
B14
B5
B14
B5
OFD
Output Flange Diameter
190
190
TAO
Torque Arm Option
No Torque Arm Option
Rubber Bushing
No Torque Arm Option
Rubber Bushing
SCDO
Screw Conveyor Drive Option
n/a
n/a
SCDSD
Screw Conveyor Drive Shaft Diameter
0.000
0.000
SCA
Screw Conveyor Adapter
n/a
n/a
BT
Brake
No Brake
D110
No Brake
D110
LTB
Location of Terminal Box
n/a
n/a
LMRB
Location of Manual Release of Brakes
n/a
n/a
MOTOR6
'71C4','71D4','71E4','80F4','80G4','90H4'
'71C4','71D4','71E4','80F4','80G4','90H4'
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청