Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Stainless Steel Drive Shaft 3 - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
903083
PN
Part Number
SD
Screw Diameter
12,14,16,18,20
MAT
Material
Stainless Steel
A
Drive Shaft Diameter
3 Pouce
B
9.880 Pouce
C
2.880 Pouce
D
3.000 Pouce
E
Hole Diameter
25/32 Pouce
V
Pouce
W
Weight
lbs
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés