903097
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2/ta2_bg_c.prj},{NB=903097-M1-A},{CMIN=15.00},{CMIN8407=15.000},{CMAX=31.00},{CMAX8407=31.00},{MSDM=15.80},{MSDR=14.00},{MSDR8407=14.00},{A=49.00},{A1=48.50},{B=21.60},{C=14.12},{D=7.32},{EMIN=0.09},{EMAX=2.66},{EMAX8407=2.66},{F=5.62},{G=5.59},{H=2.00},{J=5.59},{L=3.500},{K=21.0},{M=0.1345},{N=2.750000},{N1=2.750},{O=6.840},{P=9.65},{R=26.150},{S=5.00},{T=0.38},{AE=0.09},{AG=1.0},{AO=3.0},{AR=0.0747},{AS=4.25},{AT=0.250},{RA=1.06250},{RB=1.065},{RD=0.430},{RE=0.250},{RSHAFT=5.125000},{RSHAFTS=1.625000},{CA=10.172800},{C1=2.752100},{C2=6.647900},{D1=7.850000},{D2=6.790000},{H1=1.960},{COV1=15.840000},{COV2=7.970000},{COV3=3.470000},{COV4=11.840000},{COV5=0.262400},{COV6=20.844500},{PO=A},{MO=M1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Belt Guard C - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
903097
PN
Part Number
903097
903097
DESCRIPTION
Description
TA3203BG-C
TA3203BG-C
PO
Position
Position A
Position C
Position A
Position C
MO
Motor Mount Options
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
CMIN
Centers Min
15.00
15.00
인치
CMIN8407
Centers Min TA8407
15.000
15.000
인치
CMAX
Centers Max
31.00
31.00
인치
CMAX8407
Centers Max TA8407
31.00
31.00
인치
MSDM
Max Sheave Dias. Motor
15.80
15.80
인치
MSDR
Max Sheave Dias. Reducer
14.00
14.00
인치
MSDR8407
Max Sheave Dias. Reducer TA8407
14.00
14.00
인치
A
49.00
49.00
인치
B
21.60
21.60
인치
C
14.12
14.12
인치
D
7.32
7.32
인치
EMIN
E Min
0.09
0.09
인치
EMAX
E Max
2.66
2.66
인치
EMAX8407
E Max TA8407
2.66
2.66
인치
F
5.62
5.62
인치
G
5.59
5.59
인치
H
2.00
인치
J
5.59
5.59
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청