T2T52NFAM101182T19.5
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2/ta2_r5215t_asmtab.prj},{NB=T2T52NFAM101182T19.5},{A=19.35},{B=23.82},{C=9.70},{D=8.50},{D1=1.650000},{G=1.5000},{H=16.6193},{I=1.3836},{J=3.5943},{K=6.2921},{L=0.9033},{M=16.4921},{N=11.3913},{O=0.7332},{P=2.4761},{R=2.55},{S=6.4616},{T=8.93},{U=7.3429},{V=0.2226},{X=0.09},{Y=0.406},{AA=1},{AB=1.0104},{AC=0.375},{AD=0.38},{AE=6.0000},{AF=2.3},{AG=1.6100},{AI=2.7900},{AJ=3.0},{AK=0.310000},{AL=0.310000},{AM=0.750},{AN=0.50},{AO=1.1250},{AP=0.120},{AS=2.562},{AT=3.10},{AU=3.10},{AX=0.26},{AY=1.2124},{RA=45},{RB=45},{RE=2.65},{RF=3.1525},{RG=1.6250},{BA=0.0000},{BB=0.9900},{BBC=5.8078},{BBD=3.7343},{BBF=3.0048},{BBG=8.5000},{BBH=0.1841},{KDM=0.0000},{KDN=0.50},{BBI=0.0000},{DEEP=1.00},{KDN1=0.63},{KDM1=0.5270},{BBJ=0.1200},{BBK=9.7403},{BBL=5.657},{DEEP1=1.25},{BBM=3.500},{BBN=7.5736},{BBO=6.34},{BBP=1.94},{BBT=0.0300},{BBU=7.6},{BBV=2.09},{BBX=1.20},{BBY=1.65},{BBZ=0.3000},{BBW=0.375},{LUB1=0.6},{LUB2=0.2382},{BCF=4.63},{BCC=5.740300},{BCD=0.000000},{SS=0.3100},{LRMIN=29.5},{LRMAX=35.5},{RODNY=10.140},{RODNX=10.990},{RODLY=15.330},{RODRY=15.330},{RODMY=10.1400},{DODA=0.0068},{RODLX=5.970},{MD=T2T52},{BS=N},{CO=},{RMO=F},{PO=A},{BG=},{MO=M1},{RODO=},{LR=0},{BDIM=1},{DSD=},{DSM=},{SD=},{MF=182T},{CD=19.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Taper Bushed Reducer 5215H - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
T2T52NFAM101182T19.5
BS
Backstop Options
No Backstop
Backstop Assembly
No Backstop
Backstop Assembly
CO
Cooling Options
No Cooling
Cooling Fan Assembly
No Cooling
Cooling Fan Assembly
RMO
Reducer Mount Options
Flange Mount Drive
Shaft Mount drive
Screw Conveyour Drive
Flange Mount Drive
Shaft Mount drive
Screw Conveyour Drive
PO
Reducer position
Position A
Position B
Position C
Position D
Position A
Position B
Position C
Position D
BG
Belt Guard
None
Standard Belt Guard
None
Standard Belt Guard
MO
Motor Mounting Options
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
RODO
Rod Options
Not Available
Not Available
LR
Rod Length
0.000
0.000
인치
BDIM
Lateral Adjustment B
Bmin
Bmax
Bmin
Bmax
DSD
Drive Shaft Diameter
Not Available
Not Available
DSM
Drive Shaft Material
Not Available
Not Available
SD
Screw Diameter
Not Available
Not Available
MF
Motor Frame
182T
184T
213T
215T
254T
256T
284T
286T
324T
326T
364T
365T
182T
184T
213T
215T
254T
256T
284T
286T
324T
326T
364T
365T
CMIN
Center Distance Min.
19.5
19.5
인치
CMAX
Center Distance Max.
23.4
23.4
인치
CD
Center Distance
인치
RS
Reducer Size
TA5215H09
TA5215H09
AGC
AGMA Code
215D09
215D09
ACR
Actual Ratio
9.18
9.18
W
Weight
274.4
274.4
lbs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청