Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Stainless Steel Drive Shaft 2 - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
902081
PN
Part Number
SD
Screw Diameter
9,12
MAT
Material
Stainless Steel
A
Drive Shaft Diameter
2 英寸
B
9.000 英寸
C
2.130 英寸
D
3.000 英寸
E
Hole Diameter
21/32 英寸
V
英寸
W
Weight
lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型