T2S42RAM1M7371143T439 M
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2_metric
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_r4207s_asmtab.prj},{NB=T2S42RAM1M7371143T439_M},{AA=1},{AB=1.0104},{AC=0.375},{AD=0.38},{AE=5.0200},{AF=1.9},{AG=1.7400},{AI=2.3500},{AJ=2.8},{AK=0.310000},{AL=0.310000},{AM=0.750},{AN=0.50},{AO=1.1250},{AP=0.120},{AS=2.562},{AT=2.72},{AU=2.60},{AX=0.26},{AY=1.2124},{RA=45},{RB=45},{RE=1.70},{RF=2.9092},{RG=1.4375},{BA=0.0000},{BB=1.0465},{BBC=4.8278},{BBD=3.1878},{BBF=2.4871},{BBG=7.3100},{BBH=0.1823},{KDM=0.0000},{KDN=0.50},{BBI=0.0000},{DEEP=1.00},{KDN1=0.50},{KDM1=0.4170},{BBJ=0.0600},{BBJ1=0.1800},{BBK=8.6833},{BBL=5.038},{DEEP1=1.00},{BBM=3.000},{BBN=6.3637},{BBO=5.64},{BBP=1.73},{BBT=0.0300},{BBU=6.4},{BBV=1.66},{BBX=1.22},{BBY=1.03},{BBZ=0.2200},{BBW=0.375},{LUB1=0.6},{LUB2=0.2382},{BCF=3.77},{BCC=5.688300},{BCD=0.000000},{BCE=0.056},{SS=0.1900},{LRMIN=737.0},{LRMAX=889.0},{RODNY=9.140},{RODNX=9.210},{RODLY=13.070},{RODRY=13.070},{RODMY=9.1400},{DODA=0.0067},{RODLX=4.780},{MD=T2S42},{CO=},{RMO=R},{MO=M1},{PO=A},{RODO=M},{LR=737},{BDIM=1},{DSD=},{DSM=},{SD=},{MF=143T},{CD=439}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Straight Bore Reducer 4207H Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
T2S42RAM1M7371143T439_M
CO
Cooling Options
No Cooling
Cooling Fan Assembly
No Cooling
Cooling Fan Assembly
RMO
Reducer Mount Options
Shaft Mount Drive
Screw Conveyor Drive
Flange Mount Drive
Shaft Mount Drive
Screw Conveyor Drive
Flange Mount Drive
MO
Motor Mounting Options
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
PO
Reducer position
Position A
Position B
Position C
Position A
Position B
Position C
RODO
Rod Options
Max Right Rod Position
Max Right Rod Position
LR
Rod Length
mm
값 입력 LR
Rod Length
mm
cm
inch
ft
확인
BDIM
Lateral Adjustment B
Bmin
Bmax
Bmin
Bmax
DSD
Drive Shaft Diameter
Not Available
Not Available
DSM
Drive Shaft Material
Not Available
Not Available
SD
Screw Diameter
Not Available
Not Available
MF
Motor Frame
143T
145T
182T
184T
213T
215T
254T
256T
284T
286T
324T
326T
143T
145T
182T
184T
213T
215T
254T
256T
284T
286T
324T
326T
CMIN
Center Distance Min.
439
mm
CMAX
Center Distance Max.
536
mm
CD
Center Distance
mm
값 입력 CD
Center Distance
mm
cm
inch
ft
확인
RS
Reducer Size
TA4207H09MS
TA4207H09MS
AGC
AGMA Code
207D09
207D09
WEIGHT
Weight
86.7
86.7
kg
A1
204
mm
B1
75
mm
C1
109
mm
D
36
mm
E1
127
mm
F
Dia (F)
35h8
mm
KEY
Key
10x8x110
mm
H
128
mm
J
33
mm
K
114
mm
L
37
mm
M1
172
mm
N
332
mm
P1
105
mm
Q
121
mm
R
R Bolt
M12
mm
S
101.6
mm
T
737.000
mm
U
422
mm
V
211
mm
W
186
mm
X
512
mm
Y
187.5
mm
Z
26
mm
HH
45
mm
PP
263
mm
UU
346
mm
VV
173
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청