T2S93NRBM1L7751254T902 M
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2_metric
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_r9415s_asmtab.prj},{NB=T2S93NRBM1L7751254T902_M},{AA=1},{AB=1.0104},{AC=0.624},{AD=0.4},{AE=8.4900},{AF=3.3},{AG=3.8150},{AI=3.3800},{AJ=3.0},{AK=0.640625},{AL=0.640625},{AM=1.125},{AN=0.75},{AO=1.4688},{AP=0.134},{AS=3.468},{AT=4.13},{AU=4.13},{AX=0.26},{AY=1.2124},{RA=42},{RB=45},{RE=3.00},{RF=5.1901},{RG=2.4375},{BA=0.6250},{BB=7.3486},{BBC=7.7711},{BBD=6.2969},{BBF=5.2957},{BBG=11.2200},{BBH=0.3074},{KDM=0.4084},{KDN=0.50},{BBI=2.2981},{DEEP=1.12},{KDN1=0.75},{KDM1=0.6420},{BBJ=0.2700},{BBK=12.0000},{BBL=7.425},{DEEP1=1.25},{BBM=5.500},{BBN=11.3709},{BBO=6.00},{BBP=2.49},{BBT=0.2864},{BBU=10.3},{BBV=10.25},{BBX=2.98},{BBY=3.75},{BBZ=0.0164},{BBW=0.375},{LUB1=0.6},{LUB2=0.2382},{BCF=5.98},{BCC=7.056200},{BCD=0.908100},{SS=0.5000},{LRMIN=775.0},{LRMAX=934.0},{MD=T2S93},{BS=N},{CO=},{RMO=R},{PO=B},{MO=M1},{RODO=L},{LR=775},{BDIM=1},{MF=254T},{CD=902}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Straight Bushed Reducer 9415H Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
T2S93NRBM1L7751254T902_M
BS
Backstop Options
No Backstop
Backstop Assembly
No Backstop
Backstop Assembly
CO
Cooling Options
No Cooling
Cooling Fan Assembly
No Cooling
Cooling Fan Assembly
RMO
Reducer Mount Options
Shaft Mount Drive
Flange Mount Drive
Shaft Mount Drive
Flange Mount Drive
PO
Reducer position
Position B
Position B
MO
Motor Mounting Options
M1
M2
M1
M2
RODO
Rod Options
Left Rod Position
Center Rod Position
Right Rod Position
Left Rod Position
Center Rod Position
Right Rod Position
LR
Rod Length
mm
값 입력 LR
Rod Length
mm
cm
inch
ft
확인
BDIM
Lateral Adjustment B
Bmin
Bmax
Bmin
Bmax
MF
Motor Frame
254T
256T
284T
286T
324T
326T
364T
365T
404T
405T
444T
445T
254T
256T
284T
286T
324T
326T
364T
365T
404T
405T
444T
445T
CMIN
Center Distance Min.
902
mm
CMAX
Center Distance Max.
996
mm
CD
Center Distance
mm
값 입력 CD
Center Distance
mm
cm
inch
ft
확인
RS
Reducer Size
TA9415H15MS
TA9415H15MS
AGC
AGMA Code
415D15
415D15
WEIGHT
Weight
343.6
343.6
kg
A1
311
mm
B1
125
mm
C1
199
mm
D
60
mm
E1
203
mm
F
Dia (F)
60h8
mm
KEY
Key
18x11x200
mm
H
216
mm
J
52
mm
K
175
mm
L
125
mm
M1
270
mm
N
620
mm
P1
165
mm
Q
102
mm
R
R Bolt
M24
mm
S
215.1
mm
T
775.000
mm
U
673
mm
V
336
mm
W
285
mm
X
867
mm
Y
309.1
mm
Z
120
mm
HH
86
mm
PP
483
mm
UU
574
mm
VV
287
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청