Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Drive Shaft 2 7/16_M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
903074
PN
Part Number
SD
Screw Diameter
12,14
MAT
Material
Steel
A
Drive Shaft Diameter
61.91 mm
B
246.000 mm
C
70.000 mm
D
76.000 mm
E
Hole Diameter
16.67 mm
V
Inch
W
Weight
lbs
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)