카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Drive Shaft 2 7/16_M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
903074
PN
Part Number
SD
Screw Diameter
12,14
MAT
Material
Steel
A
Drive Shaft Diameter
61.91 mm
B
246.000 mm
C
70.000 mm
D
76.000 mm
E
Hole Diameter
16.67 mm
V
인치
W
Weight
lbs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드