Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Stainless Steel Drive Shaft 3 7/16_M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
904084
PN
Part Number
SD
Screw Diameter
18,20,24
MAT
Material
Stainless Steel
A
Drive Shaft Diameter
87.31 mm
B
334.000 mm
C
99.000 mm
D
102.000 mm
E
Hole Diameter
23.02 mm
V
Pollici
W
Weight
lbs
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD