110790
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Synchronous Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/synchronous_sprockets/qd_htd_14mm_asmtab.prj},{NB=110790},{NT=52},{WB=40},{PD=9.123},{OD=9.013},{FD=9.687},{WB1='40','55','85','115','170'},{PN1=110790},{PN2=110815},{PN3=110840},{PN4=110865},{PN5=110885},{W1=25.0},{W2=30.0},{W3=35.0},{W4=48.0},{W5=61.0},{WW1=1.9910},{WW2=2.4540},{WW3=2.9720},{WW4=4.1330},{WW5=5.4300},{PPATH=qd_htd_14mm_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
QD HTD 14mm - QD HTD Sprockets
Bill of material
110790
PN
Part Number
110790
110790
NT
Number of Teeth
52
52
WB
Width of Belt
40
55
85
115
170
40
55
85
115
170
mm
DES
Description
P52-14M-40-E
P52-14M-40-E
WT
Weight
25.0
25.0
LBS.
PD
Pitch Diameter
9.123
9.123
인치
OD
Outside Diameter
9.013
9.013
인치
FD
Flange Diameter
9.687
9.687
인치
TY
Type
D1F
D1F
BOREMIN
Min. Bore
7/8
7/8
인치
BOREMAX
Max: Bore
3-1/2
3-1/2
인치
M
0.25
0.25
인치
K
0.95
0.95
인치
F
2.13
2.13
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청