119196
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_1210_kt.prj},{NB=119196},{IDNR=},{BORE=13/16},{B1=0.8125},{PN=119196},{WT=0.5},{BK=3/16x3/32},{SK=3/16x3/32},{W=0.1875},{WD=0.09375},{TC=3.600},{WTIS=175},{A=1.87},{B=1.0},{CI=3.25},{CS=2.88},{D=1.750},{FQ=2},{FS=3/8-16UNC },{NDM=0.375},{LH=1.38},{LS=0.81},{MH=1.63},{MS=1.1},{S=0.120},{E=0.400},{G=0.3125},{H=0.050},{J=0.440}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-1210-K - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119196
BORE
Bore
13/16
13/16
인치
PN
Part Number
119196
119196
WT
Weight
0.5
0.5
lbs
BK
Bushing Keyway
3/16x3/32
3/16x3/32
인치
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
3/16x3/32
3/16x3/32
인치
TC
Torque Capacity
3.600
lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
175
lbs-in
A
1.87
인치
B
1.0
인치
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
3.25
인치
CS
Steel Hub Diameter
2.88
인치
D
Bolt Circle
1.750
인치
FQ
Quantity - Number of Bolts
2
인치
FS
Size of Bolts
3/8-16UNC
인치
LH
Standard Hex Key
1.38
인치
LS
Short Key
0.81
인치
MH
Standard Hex Key
1.63
인치
MS
Short Key
1.1
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청