Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-1310-K Metric - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119660
BORE
Bore
mm
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
mm
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
mm
TC
Torque Capacity
3.850 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
175 lbs-in
A
50.55 mm
B
25.40 mm
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
85.85 mm
CS
Steel Hub Diameter
76.20 mm
D
Bolt Circle
47.625 mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
2
FS
Size of Bolts
3/8-16UNC
LH
Standard Hex Key
35.05 mm
LS
Short Key
20.57 mm
MH
Standard Hex Key
41.40 mm
MS
Short Key
27.94 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)