Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-1610-K Metric - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119599
BORE
Bore
mm
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
mm
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
mm
TC
Torque Capacity
4.300 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
175 lbs-in
A
56.90 mm
B
24.613 / 25.400 mm
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
92.20 mm
CS
Steel Hub Diameter
82.55 mm
D
Bolt Circle
53.975 mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
2
FS
Size of Bolts
3/8-16UNC
LH
Standard Hex Key
35.05 mm
LS
Short Key
20.57 mm
MH
Standard Hex Key
41.40 mm
MS
Short Key
27.9 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen