Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-1615-K - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119049
BORE
Bore
英寸
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
英寸
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
英寸
TC
Torque Capacity
4.300 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
175 lbs-in
A
2.24 英寸
B
1.50 英寸
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
3.25 英寸
CS
Steel Hub Diameter
3.00 英寸
D
Bolt Circle
2.125 英寸
FQ
Quantity - Number of Bolts
2 英寸
FS
Size of Bolts
3/8-16UNC 英寸
LH
Standard Hex Key
1.38 英寸
LS
Short Key
0.81 英寸
MH
Standard Hex Key
1.63 英寸
MS
Short Key
1.1 英寸
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés