카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-2012-I - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119252
BORE
Bore
인치
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
인치
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
인치
TC
Torque Capacity
7.150 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
280 lbs-in
A
2.74 인치
B
1.25 인치
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
4.38 인치
CS
Steel Hub Diameter
3.88 인치
D
Bolt Circle
2.6250 인치
FQ
Quantity - Number of Bolts
2 인치
FS
Size of Bolts
7/16-14UNC 인치
LH
Standard Hex Key
1.56 인치
LS
Short Key
0.94 인치
MH
Standard Hex Key
2.0 인치
MS
Short Key
1.38 인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드