Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 18
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-3020-K Metric - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119681
BORE
Bore
mm
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
mm
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
mm
TC
Torque Capacity
24.000 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
800 lbs-in
A
107.70 mm
B
50.8 / 50.0126 mm
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
158.75 mm
CS
Steel Hub Diameter
143.00 mm
D
Bolt Circle
101.600 mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
2
FS
Size of Bolts
5/8-11NC x 1-7/16
LH
Standard Hex Key
45.97 mm
LS
Short Key
30.23 mm
MH
Standard Hex Key
68.33 mm
MS
Short Key
53.3 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)