119810
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_3030_kt_mm.prj},{NB=119810},{BS=3030},{BORE=38},{B1=38.0000},{PN=119810},{WT=8.4},{BK=10x3.3},{SK=10x5},{W=9.5250},{WD=4.76250},{TC=24.000},{WTIS=800},{A=107.95},{B=76.2},{CI=146.05},{CS=136.65},{D=101.600},{FQ=2},{FS=5/8-11NC x 1-1/2},{NDM=15.875},{LH=45.97},{LS=30.23},{MH=68.33},{MS=53.3},{S=2.159},{E=16.510},{G=13.49375},{J=29.76562},{L=44.45000},{TH=38.10000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-3030-K Metric - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119810
BORE
Bore
38
38
mm
PN
Part Number
119810
119810
WT
Weight
8.4
8.4
lbs
BK
Bushing Keyway
10x3.3
10x3.3
mm
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
10x5
10x5
mm
TC
Torque Capacity
24.000
lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
800
lbs-in
A
107.95
mm
B
76.2
mm
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
146.05
mm
CS
Steel Hub Diameter
136.65
mm
D
Bolt Circle
101.600
mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
2
FS
Size of Bolts
5/8-11NC x 1-1/2
LH
Standard Hex Key
45.97
mm
LS
Short Key
30.23
mm
MH
Standard Hex Key
68.33
mm
MS
Short Key
53.3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청