Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-8065-K - Taper-Lock Bushings
Bill of material
117482
BORE
Bore
Zoll
PN
Part Number
WT
Weight
lbs
BK
Bushing Keyway
Zoll
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
Zoll
TC
Torque Capacity
456.000 lbs-in
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
7.820 lbs-in
A
11.25 Zoll
B
6 1/2 Zoll
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
17.5 Zoll
CS
Steel Hub Diameter
15.5 Zoll
D
Bolt Circle
11 Zoll
FQ
Quantity - Number of Bolts
4 Zoll
FS
Size of Bolts
1-1/4 Zoll
L
1.63 Zoll
M
4.38 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen