Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Standard Master
Lista materiale
BALLUFF BNI PG3-508-0C5-R015
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BNI00K4
TC
descrizione
BNI PG3-508-0C5-R015
PX
Vista prodotto
7200255567_AD
IEC
Grado di protezione
ICON
TRAFFIC
numero di costumi
85176200
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
DESCRIPT
Descrizione
Interface = Profinet I/O, Fast Start-Up (FSU) = yes, Display = no, Operating voltage Ub = 18...30.2 VDC, Connection (COM 1) = M12x1-Female, 4-pin, D-coded, Connection (COM 2) = M12x1-Female, 4-pin, D-coded, Connection (supply voltage IN) = 7/8"-Male, 5-pin, Connection (supply voltage OUT) = 7/8"-Female, 5-pin, Connection slots = 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded, Digital inputs = 16x PNP, Type 3, Digital outputs = 16x PNP, Configurable inputs/outputs = yes, Output current max. = 2 A short-circuit proof and overload-proof, Current sum US, sensor = 9.0 A, Current sum UA, actuator = 9.0 A, Housing material = PPS, Dimension = 68 x 42.9 x 226 mm, Ambient temperature = -5...70 °C, IP rating = IP67, Auxiliary interfaces = 8x IO-Link, IO-Link version = 1.1, Port-class = Type A
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)