Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 741
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
BCS
明细表
BALLUFF BCS M30TTM3-PSC30G-EP02
VERF
可用性
BC
订购代码
TC
产品识别器
PX
产品视图
ICON
RH
带/不带框架支架
WEBINC
产品系列
W
重量
Kg
TRAFFIC
海关编号
TECH
技术细节
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 30 x 82 mm, Series = M30, Thread (A) = M30x1.5, Installation = non-flush, Connection = Cable, 2.00 m, PUR, Switching frequency = 100 Hz, Housing material = PBT PTFE, Material sensing surface = PTFE, Ambient temperature = -30...70 °C, Operating voltage Ub = 10...35 VDC, Approval/Conformity = CE, UKCA, WEEE
CAE
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型