dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Balluff
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Pictures for product configuration included
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BALLUFF BML DSF-N15Z-HZZZ-X0024-0009
Balluff
Sensors
Magnetic Linear Encoder Systems BML
Magnet/tape (KT)
Powered by
CAD모델 선택
{balluff/sensortechnik/magnetband_bml/masskoerper_linear/measuring_disc.prj},{NB=BALLUFF BML DSF-N15Z-HZZZ-X0024-0009},{TYP=D = Scheibe },{MAT=S},{H=F},{P=N = Nonius},{BAN=1},{G=5},{S=Z = nicht relevant },{M=H = Passung für H7},{ZS=ZZZ = nicht relevant },{AD=X0024},{ID=0009},{EDZ=},{W=MIN},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
Measuring – discs
Bill of material
BALLUFF BML DSF-N15Z-HZZZ-X0024-0009
TC
Product identifier
BML DSF-N15Z-HZZZ-X0024-0009
PX
Product view
58663_00
TYP
Type
D = Scheibe
MAT
Material
S = Steel + ferrite
A = Aluminium + Ferrite
S = Steel + ferrite
A = Aluminium + Ferrite
H
Height
F = Flach (3,5 mm)
S = Schaft (6 mm)
F = Flach (3,5 mm)
S = Schaft (6 mm)
P
Principle
N = Nonius
BAN
Description absolute nonius
1: 2.00 mm Nonius, 16/15 PP
2: 1,28 mm Nonius, 16/15 PP
3: 2.00 mm Nonius, 32/31 PP
5: 1,50 mm Nonius, 16/15 PP
6: 2.00 mm Nonius, 64/63 PP
G: 1,28 mm Nonius, 32/31 PP
H: 1,50 mm Nonius, 32/31 PP
K: 1,28 mm Nonius, 64/63 PP
M: 1,50 mm Nonius, 64/63 PP
1: 2.00 mm Nonius, 16/15 PP
2: 1,28 mm Nonius, 16/15 PP
3: 2.00 mm Nonius, 32/31 PP
5: 1,50 mm Nonius, 16/15 PP
6: 2.00 mm Nonius, 64/63 PP
G: 1,28 mm Nonius, 32/31 PP
H: 1,50 mm Nonius, 32/31 PP
K: 1,28 mm Nonius, 64/63 PP
M: 1,50 mm Nonius, 64/63 PP
G
Precision
5 = ≤ ±500"
5 = ≤ ±500"
S
Track construction
Z = not relevant
M
Mounting
H = Fit for H7
ZS
Accessories/Special
ZZZ = not relevant
AD
Outer diameter
X0024 = 24 mm
X0024 = 24 mm
ID
Inside diameter
0009 = 9 mm
0009 = 9 mm
MD
Average diameter
-
W
Weight
Kg
TRAFFIC
Customs number
DESCRIPT
Description
CAE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청