Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
BSW 816 - con elementos de conmutación inductivos
Lista de materiales
BALLUFF BSW 816-203-03L2-PA
TC
Designación de Producto
BSW 816-203-03L2-PA
BAUFORM
Circuito secuencial
ANS
Número de puntos de conmutación
WEL
Shaft ends Ø20 mm
Longitud del eje 40 mm Rosca central M10 en ambos extremos del eje, 9 mm de profundidad mm
ANB
Tipo de accionamiento
CODE
Código del elemento de conmutación
A
125 mm
B
105 mm
C
199 mm
W
Peso
Kg
TRAFFIC
el número de aduana
DESCRIPT
Description
CAE