Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
BSW 816 - With Inductive Rotary Cam Switches
部品表
BALLUFF BSW 816-203-03L2-PA
TC
Product identifier
BSW 816-203-03L2-PA
BAUFORM
Rotary cam switch
ANS
No. of switch positions
WEL
Shaft ends Ø20 mm
Exposed shaft length 40 mm M10 center thread on both shaft ends, 9 mm deep mm
ANB
Drive type
CODE
Code for switch element
A
125 mm
B
105 mm
C
199 mm
W
Weight
Kg
TRAFFIC
Customs number
DESCRIPT
Description
CAE
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)