Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
BSW 816 - с индуктивными коммутационными элементами
Спецификация
BALLUFF BSW 816-203-03L2-PA
TC
Название продукта
BSW 816-203-03L2-PA
BAUFORM
Включающий механизм
ANS
Количество положений переключения
WEL
Shaft ends Ø20 mm
Длина оси 40 мм. центральная резьба M10 на обоих концах вала, глубина 9 мм. mm
ANB
Тип привода
CODE
Код для переключающего элемента
A
125 mm
B
105 mm
C
199 mm
W
Вес
Kg
TRAFFIC
ТНВЭД
DESCRIPT
Description
CAE