Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BNS 816 Interrupteur de position multipistes inductif avec portée augmentée 4 mm 602-11
Nomenclature
BALLUFF BNS 816-X603-B02-00-12-602-11
TC
Désignation de l'article
BNS 816-X603-B02-00-12-602-11
PX
Vue Produit
45799_00
AS
Type de raccordement
M25 x 1,5 pour entrée de câble ou la fiche
SA
Nombre de poussoirs
L2
intervalle L2
70 mm
W
Poids
Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
DESCRIPT
Description
CAE