Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
BNS 816 interruttori induttivi di posizione più estesa con distanza di commutazione 4 millimetri 602-11
Lista materiale
BALLUFF BNS 816-X603-B02-00-12-602-11
TC
descrizione
BNS 816-X603-B02-00-12-602-11
PX
Vista prodotto
45799_00
AS
Tipo di collegamento
M25 x 1,5 per ingresso del cavo o la spina
SA
punteria quantità
L2
distanza L2
70 mm
W
Peso
Kg
TRAFFIC
numero di costumi
DESCRIPT
Description
CAE