Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
BNS 816 Индуктивные внутрилинейные позиционные выключатели с увеличенным расстоянием срабатывания 4 мм 602-11
Спецификация
BALLUFF BNS 816-X603-B02-00-12-602-11
TC
Название продукта
BNS 816-X603-B02-00-12-602-11
PX
Тех. чертеж
45799_00
AS
Тип разъема
M25×1,5 для кабеля или разъема
SA
Число толкателей
L2
расстояние L2
70 mm
W
Вес
Kg
TRAFFIC
ТНВЭД
DESCRIPT
Description
CAE