Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Позиционные выключатели серии BNS 816 Серия 605-11
Спецификация
BALLUFF BNS 816-B02-PA-12-605-11
TC
Название продукта
BNS 816-B02-PA-12-605-11
PX
Тех. чертеж
1848
SA
Число толкателей
CS
Код для переключающего элемента
L1
Расстояние между положениями переключателя
mm
L2
расстояние L2
84 mm
L3
расстояние L3
66 mm
L4
расстояние L4
54 mm
SV
Штекерный разъем
W
Вес
Kg
TRAFFIC
ТНВЭД
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE