Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
BNS 816 Detectores de posición en serie Serie 610-11
Lista de materiales
BALLUFF BNS 816-B02-PA-12-610-11
TC
Designación de Producto
BNS 816-B02-PA-12-610-11
PX
Vista del producto
40134_00
GF
Forma constructiva
estándar 2 x M20x1,5 lado
SA
Número de pulsador
CS
Code para Elemento de conmutación
T
Distancia de puntos de conmutación
12 mm
H
Altura H
36 mm
M
distancia M
12 mm
SV
Conector
W
Peso
Kg
TRAFFIC
el número de aduana
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE