Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Позиционный выключатель серии BNS 816 Серия 610-11
Спецификация
BALLUFF BNS 816-B02-PA-12-610-11
TC
Название продукта
BNS 816-B02-PA-12-610-11
PX
Тех. чертеж
40134_00
GF
Форма корпуса
Стандарт 2 x M20x1,5 сбоку
SA
Число толкателей
CS
Код для переключающего элемента
T
Расстояние между положениями переключателя
12 mm
H
Высота Н
36 mm
M
расстояние M
12 mm
SV
Штекерный разъем
W
Вес
Kg
TRAFFIC
ТНВЭД
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE