Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
BNS 816 Detectores de posición en serie Serie 611-11
Lista de materiales
BALLUFF BNS 816-B02-PA-16-611-11
TC
Designación de Producto
BNS 816-B02-PA-16-611-11
PX
Vista del producto
40134_00
GF
Forma constructiva
estándar 2 x M20x1,5 lado
SA
Número de pulsador
CS
Code para Elemento de conmutación
L1
Distancia de puntos de conmutación
16 mm
L2
distancia L2
48 mm
L3
distancia L3
16 mm
SV
Conector
W
Peso
Kg
TRAFFIC
el número de aduana
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE